Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rodzina BOS R254K

Dostępne w:

11 Wersje

Inteligentne czujniki optoelektroniczne z monitorowaniem stanu i IO-Link

  • Monitorowanie stanu

  • Interfejs IO-Link

  • Dodatkowe funkcje: różne tryby pracy, nawet w przypadku wykrywania wymagających obiektów

  • Odporność na trudne warunki środowiskowe (Ecolab, IP69K)

  • Czujnik monitoruje siebie i swoje otoczenie: temperaturę, wilgotność, wibracje, nachylenie, zabrudzenie, rezerwę funkcji

Dostępność

11 Wersje

Kod zamówienia
Cena Zasada działania optycznego Wymiary Interfejs Zasięg Rodzaj światła Przyłącze Rodzaj światła
Działania
197.39 EUR
Czujnik odbiciowy 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
30...500 mm Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Światło czerwone laserowe
135.8 EUR
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
8 m LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe LED ze światłem czerwonym
197.39 EUR
Czujnik odbiciowy 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
30...250 mm Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Światło czerwone laserowe
104.82 EUR
Bariera jednokierunkowa (odbiornik) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
0... 20 m Światło czerwone Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Światło czerwone
104.82 EUR
Bariera jednokierunkowa (nadajnik) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analogowy, prąd: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
0 mm...20 m LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe LED ze światłem czerwonym
197.39 EUR
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
0... 8 m Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Światło czerwone laserowe
160.41 EUR
Czujnik odbiciowy 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
10...250 mm LED ze światłem czerwonym M12x1-Męski, 4-stykowe LED ze światłem czerwonym
185.14 EUR
Czujnik odbiciowy 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
30...500 mm LED ze światłem czerwonym Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe LED ze światłem czerwonym
123.42 EUR
Bariera jednokierunkowa (odbiornik) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
0...70 m Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Światło czerwone laserowe
123.42 EUR
Bariera jednokierunkowa (nadajnik) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
0...70 m Światło czerwone laserowe Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Światło czerwone laserowe
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?