Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki o sześciennym współczynniku indukcyjności 1

Dostępne w:

8 Wersje

Rodzina czujników o współczynniku indukcji 1 wykrywa wszystkie metale z identyczną odległością przełączania bez współczynnika redukcji, jest odporna na pole magnetyczne, co zapewnia pracę bez zakłóceń i imponuje innowacyjną koncepcją obudowy z optymalną widocznością wyświetlaczy pod niemal każdym kątem.

  • Współczynnik redukcji 1
  • Odporność na pole magnetyczne
  • Elastyczna instalacja dzięki obrotowej powierzchni aktywnej
  • Dobrze widoczny wyświetlacz działania i funkcji

Dostępność

8 Wersje

Kod zamówienia
Cena Wymiary Interfejs Zasięg Częstotliwość przełączania Materiał obudowy Przyłącze Cechy dodatkowe
Działania
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Styk zwierny (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Styk zwierny (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Normalnie zamknięty (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: Normalnie zamknięty (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Styk zwierny (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Styk zwierny (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Normalnie zamknięty (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Faktor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: Normalnie zamknięty (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe Faktor 1
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?