Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury
Dostępne w:
31 Wersje
Niezawodne wykrywanie obiektów w bardzo wysokich temperaturach otoczenia: indukcyjne czujniki wysokotemperaturowe
Praca w temperaturze otoczenia do 230 °C
Do różnych sposobów instalacji: dostępne wersje cylindryczne i sześcienne
Szybki montaż i wymiana dzięki ustandaryzowanemu podłączeniu
Czujniki i dedykowane akcesoria od jednego dostawcy
Dostępność
31 Wersje
|
Kod zamówienia
|
Cena | Wymiary | Interfejs | Zasięg | Częstotliwość przełączania | Materiał obudowy | Przyłącze | Cechy dodatkowe | Działania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200.08 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Ø 8 x 60 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 2 mm | 600 Hz | Stal nierdzewna | Przewód, 5.0 m, PTFE | |||
|
170.34 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Ø 12 x 56 mm | PNP: Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 400 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |||
|
269.51 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Ø 12 x 62 mm | PNP: Styk zwierny (NO) | 2 mm | 200 Hz | Stal nierdzewna | Przewód, 2.00 m, PTFE | |||
|
137.78 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Ø 18 x 83 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 5 mm | 500 Hz | Mosiądz, niklowane | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |||
|
282.7 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Ø 30 x 110 mm | PNP: Styk zwierny (NO) | 15 mm | 200 Hz | Stal nierdzewna | Przewód, 2.00 m, PTFE | |||
|
117.45 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Ø 12 x 75 mm | PNP: Styk zwierny (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Mosiądz, niklowane | Przewód, 3.00 m, Silikon | |||
|
160.49 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Ø 30 x 91.5 mm | PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | 10 mm | 300 Hz | Mosiądz, niklowane | Przewód, 5.00 m, Silikon | |||
|
494.79 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Ø 30 x 74 mm | PNP: Styk zwierny (NO) | 10 mm | 9 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe, 5.0 m, PTFE | |||
|
135.4 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Ø 8 x 55.5 mm | PNP: Styk zwierny (NO) | 2 mm | 1500 Hz | Stal nierdzewna | Przewód, 2.00 m, PTFE | |||
|
443.31 EUR
W sprawie indywidualnych cen prosimy o kontakt.
|
Ø 18 x 35 mm | PNP: Styk zwierny (NO) | 5 mm | 9 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe, 5.0 m, PTFE |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.