Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Moduły sieciowe - bestseller

Dostępne w:

17 Wersje

Zbieranie zdecentralizowanych sygnałów z czujników - nasze urządzenia nadrzędne IO-Link charakteryzują się wydajną instalacją i scentralizowaną parametryzacją.

Coraz szybsza, bardziej elastyczna, wydajniejsza i bardziej elastyczna produkcja wymaga płynnej komunikacji z czujnika do Internetu. W rezultacie rośnie ilość danych w procesach produkcyjnych. Wymaga to komponentów, które udostępniają te informacje. Jednocześnie potrzebna jest infrastruktura, która transportuje dane na wszystkich poziomach.

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu? Odwiedź naszą grupę produktów modułów sieciowych:

Dostępność

17 Wersje

Kod zamówienia
Cena Interfejs Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe Klasa portu Interfejsy dodatkowe
Działania
330 EUR
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, Typ3 8x PNP Type A 8x IO-Link
490 EUR
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, Typ3 16x PNP Type A 8x IO-Link
736 EUR
PROFINET I/O 16x PNP, Typ3 16x PNP Type A 8x IO-Link
707 EUR
Ethernet/IP 16x PNP, Typ3 16x PNP Type A 8x IO-Link
300 EUR
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, Typ3 8x PNP Type A 8x IO-Link
310 EUR
Profinet / EtherNet/IP 16x PNP, Typ3 8x PNP Type A 8x IO-Link
530 EUR
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, Typ3 16x PNP Type A 8x IO-Link
455 EUR
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP Profinet: I/O
EtherCAT: CoE, EoE, AoE, FoE
16x PNP, Typ3 16x PNP
827 EUR
Ethernet/IP 16x PNP, Typ3 16x PNP Type A 8x IO-Link
707 EUR
Ethernet/IP 16x PNP, Typ3 16x PNP Type A 8x IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?