Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czytnik RFID z interfejsem IO-Link

Dostępne w:

24 Wersje

Nasze czytniki RFID HF z interfejsem IO-Link

Głowice RFID do odczytu/zapisu z interfejsem IO-Link umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami automatyki i oferują kompleksowe narzędzia diagnostyczne zapewniające maksymalną wydajność. Korzystaj z obniżonych kosztów instalacji, elastyczności i solidności, która działa niezawodnie nawet w wymagających środowiskach.

Czytniki IO-Link znajdują zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie obiekty muszą być identyfikowane szybko i niezawodnie, bez konieczności przetwarzania dużych ilości danych. Na przykład w technologii przenośników do identyfikacji nośników detali.

Balluff oferuje szeroką gamę głowic do odczytu/zapisu z interfejsem IO-Link. Należą do nich czytniki SAMS BIS M-4Ax. Wytrzymałe czytniki o stopniu ochrony IP68 i IP69K mogą być stosowane bezpośrednio w trudnych warunkach przemysłowych, a dzięki higienicznym materiałom nadają się również do mycia. Umożliwiają szybką i niezawodną transmisję danych z wysoką prędkością 230,4 kBaud (IO-Link COM3). Posiadają również liczne funkcje monitorowania stanu, takie jak wykrywanie wibracji i nachylenia oraz monitorowanie temperatury.

Dostępność

24 Wersje

Kod zamówienia
Cena Kod artykułu Zasada działania Nazwa obszaru produktów Nazwa grupy produktów Obsługiwane profile IO-Link
Działania
299 EUR
BIS00LH Procesor RFID HF (13.56 MHz)
309 EUR
BIS014J Głowica zapisu/odczytu RFID HF (13.56 MHz)
382.62 EUR
BIS01E6 Głowica zapisu/odczytu RFID HF (13.56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
382.62 EUR
BIS01E5 Głowica zapisu/odczytu RFID HF (13.56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
299 EUR
BIS0108 Procesor RFID HF (13.56 MHz)
349 EUR
BIS014K Głowica zapisu/odczytu RFID HF (13.56 MHz)
334.18 EUR
BIS01E2 Głowica zapisu/odczytu RFID HF (13.56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
382.62 EUR
BIS01E7 Głowica zapisu/odczytu RFID HF (13.56 MHz) Common Profile, BLOB Profile, FW-Update Profile
360.2 EUR
BIS00LK Procesor RFID HF (13.56 MHz)
418.64 EUR
BIS00LM Procesor RFID HF (13.56 MHz)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?