Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Koncentratory IO-Link linii wejściowej

Dostępne w:

5 Wersje

Koncentratory czujników/siłowników z serii BNI Entry Line to idealne rozwiązanie na początek przygody z technologią IO-Link. Imponują zoptymalizowaną koncepcją obudowy, prostą obsługą i wysoką efektywnością kosztową - idealne do standardowych zastosowań i zdecentralizowanych architektur.

  • Elastyczne opcje połączeń:Do 16 wejść cyfrowych lub 8 wejść/wyjść

  • Zoptymalizowana konstrukcja:Kompaktowy, lekki i zrównoważony - w obudowie wolnej od pleśni

  • Prosta integracja:Osiem znormalizowanych portów M12, z których cztery można dowolnie konfigurować

  • Solidność i niezawodność:Stopień ochrony IP67 do użytku w trudnych warunkach przemysłowych

  • Oszczędność kosztów:Efektywne skalowanie topologii sieci - bez dodatkowych modułów fieldbus

Dostępność

5 Wersje

Kod zamówienia
Cena Interfejs Wejścia cyfrowe Wyjścia cyfrowe Wejścia/wyjścia konfigurowalne Port rozszerzeń
Działania
155.12 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 16x PNP tak tak
135.96 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 nie
132.87 EUR
IO-Link 1.1 16x NPN, typ 3 8x NPN tak nie
143.17 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 8x PNP tak tak
127.72 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Typ3 8x PNP tak nie
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?