Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

NIEMCY

Neuhausen a.d.F.

Siedziba główna firmy, centrum badawczo-rozwojowe, centrum dystrybucyjne EMEA | około 900 pracowników

Historia firmy Balluff rozpoczyna się w Neuhausen a.d.F. w 1921 roku, kiedy Gebhard Balluff zakłada warsztat naprawy rowerów, motocykli i maszyn do szycia. Po II wojnie światowej jego zięć, Eduard Hermle, tworzy podstawy niezależnego programu produkcyjnego, opracowując urządzenie przełączające do budowy obrabiarek. Dzięki indukcyjnym przełącznikom zbliżeniowym firma rozszerza swoją działalność z produktów elektromechanicznych na elektroniczne. Po dołączeniu do firmy dwóch wnuków założyciela firmy, Rolfa i Klausa Hermle, internacjonalizacja i ekspansja produktów były dalej promowane. Oprócz pierwszych międzynarodowych oddziałów (1978 r. Austria), pojawiają się ważne produkty, takie jak pierwsze systemy RFID, magnetostrykcyjne przetworniki położenia i magnetycznie kodowane systemy pomiaru przemieszczenia. Wprowadzenie IO-Link jako pierwszego znormalizowanego interfejsu cyfrowego na poziomie czujnika/siłownika oznacza wejście do Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) w 2006 roku. Od 2017 r. firma silniej rozwija rozwiązania w zakresie cyfryzacji, kierowana obecnie w czwartej generacji przez Floriana Hermle, Katrin Stegmaier-Hermle i Franka Nonnenmanna.

W swojej ponad 100-letniej historii Balluff stał się firmą globalną. Zakład w Neuhausen zawsze był główną siedzibą firmy i jądrem naszego rozwoju. To tutaj działają wszystkie obszary biznesowe, od marketingu i sprzedaży po łańcuch dostaw, rozwój biznesu oraz finanse i administrację wspierane przez nasze międzynarodowe spółki zależne. Zakład w Neuhausen jest również centrum innowacji i kompetencji w zakresie oprogramowania i rozwiązań IIoT, technologii czujników oraz RFID.

Jako firma rodzinna i największy pracodawca w Neuhausen, stale inwestujemy w siedzibę naszej firmy, aby oferować atrakcyjne miejsca pracy w przyszłościowej branży automatyki. Nowy budynek o powierzchni 24 000 m² zapewni nowoczesne miejsca pracy dla około 500 pracowników od 2024 roku, podczas gdy istniejący budynek zostanie całkowicie zmodernizowany i rozbudowany do TEC Campus jako siedziba naszych obszarów technologicznych. Dzięki naszej nowej koncepcji lokalizacji, Balluff Campus, idealnie łączymy nasze plany rozwoju i naszą orientację na przyszłość z elastycznymi, otwartymi światami pracy, które promują komunikację i współpracę w ramach projektów oraz oferują przestrzeń do innowacyjnej pracy.

Lokalizacja w Neuhausen odgrywa również ważną rolę w sieci logistycznej. Dzięki naszemu centralnemu zespołowi logistycznemu wyznaczamy kierunek globalnego rozwoju naszej sieci logistycznej i jesteśmy odpowiedzialni za zaopatrywanie naszych klientów w regionie EMEA (Europa - Bliski Wschód - Afryka) za pomocą własnego centrum dystrybucyjnego i logistycznego.


Viernheim

Badania i rozwój, produkcja | około 51 pracowników

Jako centrum kompetencji w zakresie czujników pojemnościowych, nasz zakład w Viernheim wzmacnia ofertę Balluff dzięki innowacyjnym produktom. Lokalizacja jest częścią naszego globalnego zespołu technologicznego i obejmuje kompletną organizację inżynieryjną z rozwojem, zarządzaniem produktami i projektami, inżynierią przemysłową i zapewnieniem jakości.

Od 2007 roku zakład w Viernheim z ponad 35-letnim doświadczeniem w automatyce przemysłowej jest częścią rodziny Balluff. W 1986 roku zakład został założony pod nazwą SIE Sensorik Industrie Elektronik GmbH, z naciskiem na rozwój, produkcję i światową sprzedaż czujników pojemnościowych do wykrywania obiektów i poziomu. Następnie dokonano różnych zgłoszeń patentowych i rejestracji wzorów użytkowych. Już na początku działalności SIE Sensorik firma Balluff stała się ważnym klientem. Partnerstwo trwa od dziesięcioleci, a firmy łączą te same wartości. Wraz z włączeniem SIE Sensorik do grupy firm w 2007 roku, Balluff rozszerzył swoje portfolio w dziedzinie czujników pojemnościowych i wzmocnił swój globalny zespół technologiczny o około 51 pracowników w zakładzie w Viernheim.


Monachium

Badania i rozwój, produkcja | około 60 pracowników

W centrum kompetencyjnym w zakładzie w Monachium, Balluff projektuje nie tylko standardowe produkty, ale także wiele wysokiej klasy produktów specjalnych w bezpośredniej współpracy z klientem. Są to wysoce precyzyjne inteligentne optoelektroniczne systemy pomiarowe do szerokiego zakresu zastosowań IIoT.

Historia zakładu w Monachium zaczyna się jako Sensor Technologie München GmbH (STM). Firma STM została założona w 1989 roku, aby oferować nowatorską technologię czujników optoelektronicznych w bardzo małych rozmiarach. Ekstremalnie małe rozmiary w tym przypadku oznaczały chipy LED o długości krawędzi zaledwie 0,3 do 0,4 mm w małych obudowach o średnicy 2 mm lub połączeniach śrubowych M3. Wspólnie z uczelnią opracowano technologię, w której na diody LED i fotodiody nakłada się tuleję wykonaną z przetartych płytek, a optyczną żywicę epoksydową odlewa się jako soczewkę za pomocą opatentowanych procesów. Proces, który od tamtego czasu był dalej rozwijany, wciąż wywołuje sensację na rynku.

Firma STM i jej 50 pracowników zostało włączonych do Grupy Balluff w 2014 roku ze względu na unikalne portfolio produktów. Wcześniej współpracowaliśmy już w ramach partnerstwa rozwojowego. Od tego czasu zakład w Monachium jest konsekwentnie rozwijany przez nasz zespół technologiczny jako centrum kompetencji w zakresie optoelektronicznych systemów pomiarowych. Obecnie około 60 pracowników opracowuje i produkuje zarówno niestandardowe czujniki optyczne, jak i standardowe czujniki do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Jako centrum kompetencyjne, zakład koncentruje się na dalszym rozwoju technologii optoelektronicznych w Grupie Balluff wraz ze swoimi zespołami technologicznymi (rozwój, zarządzanie projektami i produktami) oraz łańcuchem dostaw (w tym zaawansowaną inżynierią produkcji). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozwojowi zorientowanemu na klienta, zespół technologiczny idealnie uzupełnia sieć produkcyjną i logistyczną, rozwija innowacyjne rozwiązania, a tym samym opracowuje wysoce konkurencyjne produkty.


Oppenweiler

Badania i rozwój, produkcja | około 119 pracowników

Wszystko zaczęło się od długotrwałego partnerstwa rozwojowego w zakresie Matrix Vision w zakładzie w Oppenweiler. W 2017 roku firma Matrix Vision GmbH, założona w 1986 roku, stała się częścią Grupy Balluff. W 2023 roku poszliśmy o krok dalej i połączyliśmy nasze kompetencje ze wspólnym wyglądem pod jedną marką Balluff. W ramach Grupy Balluff nasza lokalizacja w Oppenweiler jest naszym centrum kompetencji w zakresie przemysłowego przetwarzania obrazu.

Jako pionier w dziedzinie wizji z prawie 40-letnim doświadczeniem w przetwarzaniu obrazu, obecnie około 120 pracowników w zakładzie w Oppenweiler łączy wiedzę specjalistyczną w zakresie kamer i oprogramowania do przetwarzania obrazu. Obejmuje to zarządzanie produktem, rozwój, projektowanie i inżynierię na zamówienie (CDE), konstrukcję, produkcję i zakupy, aż po serwis i wsparcie.

Angażujemy naszych klientów w fazę rozwoju na wczesnym etapie i uwzględniamy ich przyszłe wymagania w naszych produktach. Dzięki know-how i najwyższym standardom jakości Balluff aktywnie kształtuje rynek przetwarzania obrazu i jest cenionym członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i komitetów normalizacyjnych.

Widzenie maszynowe i identyfikacja optyczna stają się coraz ważniejsze dla zapewnienia jakości i zapewnienia płynności procesów produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. W ramach Przemysłowego Internetu Rzeczy i optymalizacji zautomatyzowanych procesów nasze kamery są niezbędne. Aby sprostać temu rozwojowi, stale powiększamy nasz zespół programistów i produkcję. W związku z tym założyliśmy kolejny zakład rozwojowy w Hamburgu i zakład produkcyjny w Backnang-Waldrems.


Hamburg

R&D | około 10 pracowników

Zakład w Hamburgu jest częścią naszego zespołu ds. rozwoju naszych rozwiązań do przetwarzania obrazu i jest częścią naszego centrum doskonałości w Oppenweiler. Założony w 2020 roku, obecnie około 10 pracowników z naszego zespołu technologicznego opracowuje zaawansowane technologicznie rozwiązania w dziedzinie sprzętu i oprogramowania dla naszych produktów kamerowych i rozwiązań w zakresie przetwarzania obrazu w rozwijającej się dzielnicy Hammerbrook.