CHINY, Chengdu
Produkcja, intralogistyka | około 360 pracowników
Zakład w Chengdu jest jednym z trzech głównych zakładów produkcji seryjnej firmy Balluff, obok fabryk w Veszprém (Węgry) oraz Aguascalientes (Meksyk). Balluff Chengdu produkuje rocznie ponad 3,7 miliona czujników indukcyjnych i mechanicznych w zachodnich Chinach, a także liniowe systemy pomiaru położenia do automatyki przemysłowej oraz inne produkty.
W globalnej sieci produkcyjno-logistycznej Chengdu pełni rolę regionalnego dostawcy dla regionu APAC oraz Lead Factory dla czujników indukcyjnych. Dostawy nie ograniczają się jednak wyłącznie do rynku APAC, ponieważ ponad połowa produktów wytwarzanych w Chengdu trafia do klientów w innych częściach świata. Centrum dystrybucyjne dla regionu APAC znajduje się w Hongkongu.
Wraz z otwarciem Technological Innovation Center w 2026 roku zakład został strategicznie rozbudowany o dedykowane centrum rozwoju technologii czujnikowych, rozwiązań connectivity oraz sieci przemysłowych. Połączenie działalności rozwojowej, produkcyjnej i bliskości rynku umożliwia jeszcze lepsze dostosowywanie rozwiązań do regionalnych potrzeb klientów oraz znaczące skrócenie cykli rozwojowych.
Balluff jest obecny w Chinach od ponad 30 lat. W 1996 roku zleciliśmy pierwsze prace montażowe w Chengdu zewnętrznemu partnerowi. W 2004 roku utworzyliśmy własną spółkę zależną w Chengdu, aby kontynuować produkcję w ramach w pełni własnościowej struktury. Trzy lata później otwarto nowo wybudowany zakład produkcyjny Balluff. Był to pionierski krok, ponieważ w tamtym czasie była to pierwsza niemiecka firma produkcyjna działająca na miejscu.
Wielu pracowników z długoletnim stażem odzwierciedla zaufanie, jakie Balluff zbudował jako pracodawca w ciągu ostatnich 20 lat. Dzięki rozbudowie zakładu zakończonej w 2023 roku, Balluff Chengdu dysponuje obecnie 14 000 m² powierzchni produkcyjnej, wyposażonej w najnowocześniejsze technologie wytwarzania, które można elastycznie dostosowywać do różnych linii produktów oraz wielkości produkcji, od małych serii po tysiące sztuk.
Technological Innovation Center obejmuje około 400 m² powierzchni laboratoryjnej i biurowej oraz stanowi integralną część globalnej sieci badań i rozwoju (R&D) Balluff, obejmującej również ośrodki rozwojowe w Niemczech i na Węgrzech.