Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rozwiązania RFID: Skonfiguruj swój idealny system RFID

Konfigurator RFID dla początkujących i profesjonalistów

Różne środowiska wymagają różnych rozwiązań. W Balluff możesz połączyć i zindywidualizować swoje rozwiązanie RFID zgodnie z konkretnymi potrzebami, aby wykorzystać potencjał Przemysłu 4.0 w swojej firmie. Uzyskaj indywidualne rozwiązanie za pomocą kilku kliknięć, jeśli znasz już technologie RFID lub skorzystaj z naszego konfiguratora dla początkujących, który poprowadzi Cię przez konfigurację za pomocą ukierunkowanych, predefiniowanych pytań.

Identyfikowalność w produkcji dzięki niestandardowym rozwiązaniom RFID.

Dzięki rozwiązaniom RFID firmy Balluff możesz zapewnić automatyczną identyfikację i identyfikowalność w produkcji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Nasz konfigurator RFID oferuje szeroki zakres opcji konfiguracyjnych - wybierz między różnymi rozwiązaniami LF, HF i UHF lub niezależną od częstotliwości jednostką ewaluacyjną BIS V firmy Balluff.

Stwórz swój indywidualny system RFID, dostosowany do Twoich potrzeb i obszarów zastosowań. Znajdziesz tu różne rozwiązania dla bliskiego zasięgu lub dużych odległości odczytu, do zastosowania w kontroli produkcji lub logistyce. Inteligentna fabryka i Przemysł 4.0 nie są już tylko modnymi hasłami - dzięki konfiguratorowi RFID możesz zmapować swoje wymagania dotyczące potrzebnego systemu RFID i uzyskać indywidualne rozwiązania dla swojej firmy, aby zbliżyć się o krok do nowoczesnej produkcji. Wybierz między wersją konfiguracji z przewodnikiem dla początkujących i szczegółową konfigurowalną profesjonalną wersją konfiguratora i zaprojektuj swój niestandardowy system RFID już teraz.

Chcesz przejść bezpośrednio do produktów RFID?

Odkryj całą gamę naszych technologii RFID tutaj.
Do systemów RFID
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?