Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Bezdotykowy przesył danych i energii

Szybka wymiana narzędzi

Bezdotykowy przesył danych i energii

Sprzęgła indukcyjne to rozwiązanie, które zapewnia możliwość przesyłu danych i zasilania poprzez szczelinę powietrzną. Idealnie sprawdza się w obszarze robotyki, w przypadku zmiany chwytaków robota.

Jakie są przy tym korzyści dla ciebie? Znaczące - i to pod wieloma względami. Niebezpieczeństwo przerwania przewodu zostało całkowicie wyeliminowane. Styk mechanicznych łączników wtykowych nie jest już potrzebny, przez co możliwe stało się uzyskanie promienia ruchu robota w zakresie 360 stopni. Sprzęgła indukcyjne wyposażone w interfejs IO-Link zapewnią Ci szybką wymianę chwytaków i zwiększą dyspozycyjność Twoich urządzeń. Szybkość i elastyczność podczas eksploatacji wspiera częstą zmianę formatu. Dzięki temu możesz efektywnie wytwarzać również niewielkie partie produktów. Bardzo atrakcyjne jest przy tym to, iż sprzęgła indukcyjne są bezobsługowe, ponieważ nie podlegają zużyciu mechanicznemu.

Obecność interfejsu IO-Link w sprzęgłach indukcyjnych gwarantuje możliwość elastycznej instalacji i zbierania sygnałów z miejsc dotychczas niedostępnych, a Master IO-Link zapewnia dostępność informacji na poziomie sterownika PLC.

Za pomocą sprzęgieł indukcyjnych, które przesyłają dane w obu kierunkach, możesz równocześnie sterować urządzeniami wykonawczymi takimi jak wyspy zaworowe i koncentrować sygnały. Te warianty obsługują pełną funkcjonalność IO-Link, dzięki czemu inteligentne czujniki i elementy wykonawcze mogą być parametryzowane i diagnozowane bezdotykowo.

Powiązane tematy