Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Elastyczne i inteligentne monitorowanie stanu

Elastyczne i inteligentne monitorowanie stanu

Nieplanowane przestoje i zakłócenia w procesie produkcji są uciążliwe i kosztowne. Nasz nowy wielofunkcyjny czujnik monitorowania stanu technicznego BCM wspomaga wydajną i bezawaryjną pracę Twojej instalacji. Rejestruje on parametry fizyczne, takie jak wibracje lub temperatura, przetwarza je i dostarcza pożądane dane do nadrzędnego systemu za pośrednictwem IO-Link.

Na podstawie danych o stanie, błędy są wykrywane we wczesnym stadium, a alarm jest wyzwalany po osiągnięciu zdefiniowanych wcześniej indywidualnych wartości granicznych. Monitorowanie wartości granicznych pozwala na wykorzystanie czujnika jako monitora, dzięki czemu przez interfejs przekazywane są tylko istotne dane. W ten sposób redukujesz ilość danych do niezbędnego minimum i unikasz niepotrzebnego ruchu danych. Dzięki samokontroli czujników, inteligentny czujnik informuje na bieżąco o swojej temperaturze, godzinach pracy i cyklach startowych.

Specjalne cechy

  • wiele mierzonych zmiennych w jednym urządzeniu: drgania, temperatura, wilgotność, ciśnienie otoczenia
  • integrowana elektronika oceny z konfigurowalnym przetwarzaniem danych
  • zdarzenia i wyświetlacze statusu konfigurowalne
  • szybkie podłączenie i łatwa integracja przez IO-Link
  • kompaktowa konstrukcja z niewielką ilością miejsca
  • wartości graniczne dla alarmów wstępnych i głównych mogą być zdefiniowane w celu generowania komunikatów ostrzegawczych

Downloads

  • Industry brochure automotive