Energooszczędny transport towarów

Moduły sieciowe BNI

Energooszczędne przewożenie towarów

Ci, którzy chcą opanować złożoność procesów intralogistycznych, coraz częściej sięgają po koncepcje zdecentralizowane. Na przykład za pośrednictwem naszych modułów sieciowych IO-Link można sterować nawet czterema napędami o prądzie wyjściowym 4 A, co umożliwia obsługę zarówno silników przenośników taśmowych, jak i stoperów elektrycznych na przenośnikach rolkowych - dokładnie wtedy, gdy są potrzebne. W ten sposób można odciążyć system sterowania, wydajnie przetwarzać informacje, zwiększyć produktywność i zmniejszyć zużycie energii.

Cechy szczególne

  • solidna konstrukcja
  • szybka instalacja i łatwa integracja
  • oddzielne sterowanie napędami
  • zintegrowany serwer internetowy do konfiguracji i wyświetlania informacji o module
  • łatwa wymiana modułów dzięki innowacyjnej wtyczce adresowej

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics