Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Oznakowanie woreczków

Wyraźne oznaczenie worków

Ciasne przestrzenie są często charakterystyczne dla systemów transportu podwieszanego. Dobrze więc, że istnieją miniaturowe głowice odczytowe Balluff, które można perfekcyjnie zainstalować nawet w trudnych warunkach otoczenia. Oprócz sortowania i sekwencjonowania, zastosowanie naszych systemów RFID może również zapewnić pełną identyfikowalność. Kolejna zaleta: wszystkie informacje są przesyłane do systemu nadrzędnego przez nasz procesor BIS V.

Cechy specjalne

  • Elementy szybkobieżne Balluff. (do ośmiu razy szybciej niż ISO 15693)
  • Średnie zasięgi do maks. 400 mm
  • Różnorodne akcesoria ułatwiające integrację w każdym miejscu, w którym system jest potrzebny

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?