Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Identyfikacja i śledzenie pól komórek

Przemysłowy system RFID BIS U

Identyfikacja poszczególnych pojemników z komórkami poprzez odczyt etykiet RFID jest już najnowocześniejsza. Etykiety te są również wykorzystywane do transportu komórek od montażu do finalizacji. Przechowując lokalnie wymagane dane identyfikacyjne i jakościowe oraz śledząc procesy poprzedzające, informacje te można przypisać do wszystkich etapów procesu. Nasze szerokie portfolio produktów BIS o wielu różnych wymiarach i wzorach oferuje niezliczone możliwości zastosowań.

Cechy szczególne

  • Dla dynamicznych procesów z dużymi zakresami odczytu
  • unikalne, niezmienne numery identyfikacyjne (TID) i indywidualnie programowalne EPC (elektroniczny kod produktu)
  • światowe standardy ISO 18000-6C lub EPC Gen2 Class1
  • Dowolnie zapisywalny obszar pamięci użytkownika do 112 bajtów
  • Niektóre warianty nośników danych z dodatkową ochroną hasłem
  • Opcje montażu: Przyklejanie lub przykręcanie
  • Dostępne warianty do bezpośredniego montażu na metalu
  • Dostępne specjalne etykiety odporne na temperaturę do 220 °C

Powiązane tematy

Downloads

  • Industry brochure battery industry