Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kompletne rozwiązania do identyfikacji dla systemów transferowych

Automatyczna rejestracja danych

Kompletne rozwiązania do identyfikacji dla systemów transferowych

Identyfikacja za pomocą fal radiowych (RFID) to rozwiązanie, które nie ma sobie równych w aplikacjach przemysłowych, gdzie śledzone są obiekty. RFID umożliwia rejestrację i dokumentację wszystkich danych procesowych w czasie rzeczywistym. Pozwala na śledzenie pojedynczej fazy produkcji, każdego zastosowanego materiału i czynnika roboczego, dzięki czemu wymagane korekty możliwe są już w trakcie bieżącego procesu. Dzięki tak obszernej przejrzystości RFID stwarza warunki do optymalizacji procesu, zapewniając równocześnie wysoką jakość produktów.

Za szybką transmisję danych, krótkie czasy taktowania i wysokie bezpieczeństwo danych we wszystkich aplikacjach odpowiada nasz wytrzymały procesor BIS V. Pozwala on na równoczesne wykorzystanie różnych technologii RFID: LF, HF i UHF. Dlatego niezależnie od tego, jakie zadanie musisz rozwiązać, wystarczy jeden typ procesora, nawet jeżeli mówimy o pracy w różnych sieciach przemysłowych, np. w sieci ProfiNET czy Ethernet/IP.

BIS V posiada cztery porty, które można parametryzować niezależnie od siebie i które umożliwią Ci równoczesną eksploatację czterech głowic do odczytu/zapisu. Dodatkowo do zintegrowanego portu IO-Link-Master można podłączyć czujniki i elementy wykonawcze z obsługą IO-Link lub koncentraty czujników z nawet 16 czujnikami. Dzięki temu możesz w prosty sposób koncentrować dane z czujników. W ten sposób zracjonalizujesz swoją strukturę sieci, zaoszczędzisz czas i koszty.

Alternatywnie możesz skorzystać również z systemów identyfikacyjnych z obsługą IO-Link. Podłączenie czujnika do urządzenia IO-Link-Master jest tak proste, że nie wymaga użycia procesora. W rezultacie śledzenie elementów jest bardzo ekonomiczne.

Powiązane tematy