Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Identyfikacja narzędzi dla istniejących maszyn - rozwiązanie Easy Tool-ID do modernizacji

Easy Tool ID 2.0

Wyposażenie nowoczesnych centrów obróbczych w zautomatyzowane zarządzanie narzędziami nie budzi wątpliwości. W przypadku starszych obrabiarek jest to często kwestionowane i uważane za zbyt kosztowne i nieekonomiczne. Ludzie wolą ręcznie zaakceptować zarządzane książki narzędzi, brakujące narzędzia, przedwczesną lub opóźnioną konserwację z odrzutami.

Nie musi tak być, ponieważ Balluff oferuje niedrogie rozwiązanie modernizacyjne do automatycznego zarządzania narzędziami za pomocą Easy Tool-ID. Jedyny wymóg: maszyna musi być wyposażona w interfejs USB.

Easy Tool-ID jest po prostu podłączany do obrabiarki za pośrednictwem tego interfejsu. Na początku rozwiązanie jest dostosowywane do sterowania maszyną za pomocą przeglądarki internetowej. Następnie Easy Tool-ID może automatycznie przesyłać dane narzędzia do obrabiarki szybko i bez błędów. Dane są zawsze aktualne, a narzędzia są optymalnie wykorzystywane. W ten sposób zautomatyzowane zarządzanie narzędziami skraca przestoje i wspomaga ciągłą pracę.

  • Zmodernizowane rozwiązanie do identyfikacji narzędzi
  • Wymagania: interfejs USB w maszynie
  • Brak ingerencji w układ sterowania maszyny
  • Proste i szybkie uruchomienie bez przestojów

Powiązane tematy