Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Identyfikacja osobista do celów przydzielania praw dostępu i zezwoleń na dostęp

Dostęp i kontrola dostępu

Kontrola dostępu do instalacji i maszyn jest obowiązkowa dla firm z punktu widzenia bezpieczeństwa i ekonomii. Nieprawidłowa obsługa lub manipulacje są czasochłonne i kosztowne. Nie mówiąc już o utracie jakości i braku zgodności z prawem.

Przemysłowe systemy RFID umożliwiają kontrolowany i zabezpieczony przed manipulacją dostęp. Przypisanie indywidualnych uprawnień do obszarów i maszyn określa możliwości dostępu dla poszczególnych aplikacji. Uprawnienia te są przechowywane w systemie, dzięki czemu każda rola ma swój własny interfejs użytkownika. Jednocześnie RFID oferuje dużą elastyczność. Role użytkowników mogą być zmieniane szybko i łatwo. A w razie potrzeby można je zablokować w ciągu kilku sekund, aby osoby nieupoważnione nie mogły wyrządzić żadnych szkód.

Dzięki RFID dostęp do określonych obszarów i maszyn jest również dostępny tylko dla wybranej grupy osób. Ponadto kontrola dostępu za pomocą RFID umożliwia podgląd godzin pracy operatora, a także zapewnienie regularnej konserwacji dzięki możliwości śledzenia wszystkich procesów.

W celu kontroli dostępu, na przykład do maszyny, na terminalu operatora umieszczana jest głowica do odczytu/zapisu. Użytkownik jest uwierzytelniany za pomocą kluczowych nośników danych lub etykiety na firmowej karcie identyfikacyjnej, które zawierają legitymację, w tym głębokość autoryzacji.

  • Nośniki danych w postaci breloków, kart lub etykiet do umieszczenia na identyfikatorach firmowych
  • Głowica odczytu/zapisu z interfejsem standardowym/PC do łatwego podłączenia do terminali maszynowych
  • Różne mechanizmy bezpieczeństwa, np. znormalizowana norma ISO 15693 z zabezpieczeniem przed zapisem lub hasłem, a także norma ISO 14443 z identyfikatorem specyficznym dla producenta.

Powiązane tematy