Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Identyfikowalność i odczyt kodów kreskowych

PAKOWANIE NA KOŃCU LINII

W procesach pakowania i na końcu linii produkcyjnej niezawodna identyfikacja gwarantuje, że produkty są prawidłowo etykietowane, sprawdzane i przygotowywane do wysyłki. Kartony, tacki i wiązki muszą być sprawdzane z dużą prędkością pod kątem obecności i poprawności kodów kreskowych, a także danych drukowanych, takich jak numery partii, daty ważności i etykiety wysyłkowe.

Stacjonarne czujniki identyfikacyjne umożliwiają ciągłe odczytywanie kodów i znaków bezpośrednio na szybko poruszających się liniach pakujących, podczas gdy ręczne czytniki zapewniają elastyczność w zakresie kontroli mobilnych podczas konfiguracji, kontroli jakości lub poprawek. Dzięki połączeniu automatycznego odczytu kodów kreskowych z weryfikacją opartą na technologii OCR producenci zapewniają pełną identyfikowalność, zgodność z przepisami oraz niezawodność procesów logistycznych.

Najważniejsze zalety

  • Niezawodne odczytywanie kodów kreskowych na liniach pakowania wtórnego
    Stałe czujniki identyfikacyjne zapewniają stabilny odczyt kodów 1D i 2D na kartonach i wiązkach, umożliwiając w ten sposób zautomatyzowaną identyfikowalność przy pełnej prędkości produkcyjnej bez błędów skanowania.

  • Weryfikacja numerów partii i dat ważności za pomocą OCR
    Zintegrowana funkcja OCR umożliwia automatyczne odczytywanie i weryfikację informacji drukowanych, takich jak numery partii lub daty przydatności do spożycia, przyczyniając się w ten sposób do uniknięcia wadliwych lub niezgodnych z normami opakowań.

  • Duża elastyczność dzięki przenośnym czytnikom ręcznym
    Dzięki przenośnym czytnikom operatorzy mogą przeprowadzać kontrole wyrywkowe, ręczne weryfikacje, potwierdzenia poprawek oraz skanowanie logistyczne wszędzie tam, gdzie jest to wymagane w obszarze opakowań wtórnych.

  • Lepsza kontrola jakości i zgodność z przepisami
    Zautomatyzowana kontrola kodów i znaków zmniejsza ryzyko, że do klientów trafią nieprawidłowe, brakujące lub nieczytelne informacje, przyczyniając się w ten sposób do przestrzegania przepisów prawnych i wymagań klientów.

  • Skalowalna identyfikowalność na całej linii pakowania
    Dzięki połączeniu stacjonarnych i mobilnych rozwiązań identyfikacyjnych funkcje identyfikowalności można bez problemu rozszerzać lub dostosowywać do zmieniających się wymagań dotyczących pakowania.

BVS01A0

Stacjonarne czujniki identyfikacyjne

BNI00L1

Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów

FHW02FM

Przenośne czytniki kodów

BVS0063

Stacjonarne czujniki identyfikacyjne

BVS0060

Stacjonarne czujniki identyfikacyjne

BVS01A0

Stacjonarne czujniki identyfikacyjne

Zastosowanie
Code Identification
Kod kreskowy
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code
Kod 2D
Kod Aztec
Chiny Sensible kod
Codablock F
Data Matrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR kod
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR kod
Rozdzielczość obrazu
0.4 MP (752 x 480 pikseli)
Odległość odczytu
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm
Zasięg min.
50 mm
Źródło światła oświetlenia
LED red
Interfejs
USB
Wymiary
41.1 x 24 x 33 mm
Stopień ochrony
IP65
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
BNI00L1

Moduły sieciowe z obsługą wielu protokołów

Interfejs
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfejsy dodatkowe
8x IO-Link
Klasa portu
Type A
Maks. prąd wyjściowy
0.25 A
Wyświetlacz
nie
Napięcie robocze Ub
18...30 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)
M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)
M12x1-Męski, 5-stykowe, L-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
M12x1-Żeński, 5-stykowe, L-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe
8x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
tak
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stal nierdzewna, Inserts
Wymiary
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura otoczenia
-40...70 °C
Stopień ochrony
IP68
IP69K
Wersja IO-Link
1.1.4
Zakres dostawy
Taśma uziemiająca
Śruba M4x6
Poza zakresem dostawy
Tabliczka opisowa
Zaślepka
FHW02FM

Przenośne czytniki kodów

Kod kreskowy
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes
Kod pocztowy
Australian Post
British Post
China Post
IMB
Japanese Post
KIX Post
Planet kod
Postnet
Royal Mail kod (RM4SCC)
Kod 2D
Kod Aztec
China Han Xin kod
Data Matrix
Maxicode
Micro QR kod
QR kod
DotCode
Odległość odczytu
max. 1500 mm
Interfejs
Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
BVS0063

Stacjonarne czujniki identyfikacyjne

Zastosowanie
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Kod kreskowy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Kod 2D
Kod Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Ogniskowa
9.6 mm
Zasięg min.
50 mm
Pole widzenia
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Źródło światła oświetlenia
LED white
LED red
Interfejs
Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Wymiary
56 x 56 x 59 mm
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS0060

Stacjonarne czujniki identyfikacyjne

Zastosowanie
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger
Kod kreskowy
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI
Kod 2D
Kod Aztec
Data Matrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec kod
GS1 Data Matrix
GS1 DotCode
GS1 QR kod
Micro QR kod
PDF 417
QR kod
Secondary features for condition monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring
Rozdzielczość obrazu
1.2 MP(1280 x 960 pikseli)
Ogniskowa
9.6 mm
Zasięg min.
50 mm
Pole widzenia
30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
Źródło światła oświetlenia
LED white
LED red
Interfejs
IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
Wymiary
56 x 56 x 59 mm
Stopień ochrony
IP67
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?