Inteligentne sterowanie ruchem drogowym
Niezawodna analiza ruchu drogowego dzięki kamerom przemysłowym Balluff
Efektywny przepływ ruchu drogowego wymaga niezawodnych danych o ruchu w czasie rzeczywistym. Kamery przemysłowe umożliwiają precyzyjny monitoring ruchu i dostarczają obrazy o wysokiej rozdzielczości do monitorowania ruchu oraz analizy przepływu pojazdów. Kamery przemysłowe Balluff nieprzerwanie rejestrują sytuacje drogowe i zapewniają stabilną jakość obrazu nawet przy zmiennych warunkach oświetleniowych, dużych prędkościach oraz niekorzystnych warunkach atmosferycznych.
Dane obrazowe stanowią podstawę dla takich zastosowań jak wykrywanie korków, detekcja pojazdów oraz rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. Mogą być one wykorzystywane przez systemy nadrzędne do analizy ruchu i adaptacyjnego sterowania ruchem drogowym.
Typowe obszary zastosowań:
Monitoring ruchu na drogach i autostradach
Wykrywanie natężenia ruchu i korków
Wsparcie systemów poboru opłat drogowych i kontroli dostępu
Integracja z systemami automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych (ANPR)
Podstawa do analizy i optymalizacji przepływu ruchu
Istotne cechy
- Najnowsze przetworniki obrazu Sony umożliwiają wykrywanie nawet najmniejszych szczegółów w ruchu drogowym.
- Szybka transmisja danych dla aplikacji czasu rzeczywistego.
- Stała jakość obrazu zarówno w dzień, jak i w nocy.
- Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67 do zastosowań zewnętrznych.
- Niezawodna praca przy zmiennych temperaturach.