Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Komunikacja cyfrowa tworzy wartość dodaną

Połączenie w sieć całego procesu obróbki metalu

Komunikacja cyfrowa tworzy wartość dodaną

Wspieramy Cię w wejściu na rynek inteligentnej automatyki. Z rozwiązaniami dla całego procesu obróbki metali i realnymi koncepcjami dla przemysłowego Internetu rzeczy. W ten sposób od samego początku dotrzymujesz kroku cyfrowemu światu.

IIoT opiera się na dostępności wszystkich istotnych danych w czasie rzeczywistym, jak również na zdolności do pozyskiwania informacji z danych i wyprowadzania w każdej chwili optymalnego procesu tworzenia wartości dodanej. Czujniki i rozwiązania systemowe Balluff zapewniają tę dostępność. W połączeniu z naszymi rozwiązaniami sieciowymi i technologią połączeń, dane są zbierane, transportowane i dostarczane są podstawowe informacje. Wszystkie dane są interpretowane i przekazywane do systemów wyższego poziomu.

Centralnym elementem udanego połączenia wszystkich poziomów w sieć jest komunikacja za pomocą IO-Link. Dzieje się tak dlatego, że standard cyfrowy otwiera dane z poziomu czujników/elementów wykonawczych czyli umożliwia komunikacje do najniższego poziomu układów automatyki. Dzięki szczegółowym informacjom diagnostycznym, IO-Link umożliwia inteligentne monitorowanie stanu urządzeń i konserwację predykcyjną. Centralna parametryzacja umożliwia szybką zmianę formatu i receptury, dzięki czemu można elastycznie i efektywnie produkować nawet w systemach gdzie wielkość partii produkcyjnej to 1 szt.