Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kontrola dynamiki jazdy i wykrywanie ładunku za pomocą RFID dla zautomatyzowanych pojazdów transportowych

Pojazd transportowy bez kierowcy

Pojazdy sterowane automatycznie (AGV) są niezbędne do wewnętrznego przepływu materiałów. Zapewniają one, że niezbędne materiały produkcyjne docierają do miejsca przeznaczenia automatycznie na długich dystansach i z zachowaniem wysokiego stopnia bezpieczeństwa osobistego.

Systemy RFID oferują skuteczne koncepcje kontroli dynamiki jazdy i rozpoznawania pozycji w celu optymalnego zarządzania indywidualnymi wymaganiami. Dynamikę jazdy można kontrolować za pomocą nośników danych wbudowanych w podłogę. Pojazdy doskonale hamują na zakrętach i optymalnie przyspieszają na prostych odcinkach. Ponadto nośniki danych zapewniają prawidłową identyfikację pozycji postojowej, pozycji rozładunku i załadunku, pozycji omijania i pozycji załadunku. Jednocześnie system RFID dostarcza informacji o lokalizacji poszczególnych pojazdów AGV. Oznacza to, że rozmieszczenie i wykorzystanie są znane przez cały czas. Ponadto jednostki odczytu/zapisu na AGV mogą identyfikować nośniki danych ładunków i kontenerów, a tym samym dostarczać informacji o transportowanych materiałach.

Zastosowanie głowic odczytująco-zapisujących BIS M w dużej konstrukcji zapewnia duży zasięg odczytu, dzięki czemu nośniki danych są wykrywane płynnie pomimo odległości od podłoża. Duża prędkość transferu systemów BIS M umożliwia przesyłanie danych w sposób ciągły.

  • Płaskie, duże nośniki danych do umieszczenia na ziemi
  • Duży zasięg odczytu i wysoka prędkość transmisji dla dynamicznego przesyłania danych w ruchu