Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Kontrola jakości zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Prosta koncepcja do zadań przemysłowych

Kontrola jakości zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Dla nowoczesnej, elastycznej produkcji, nasz czujnik BVS VisionSensor z magistralami Fieldbus i IO-Link oferuje szeroki zakres zastosowań. Przeprowadza wizualne kontrole jakości produkowanych części, w tym ich etapów produkcji, na przykład sprawdzając, czy rozmiar, odległość, położenie i wyrównanie są prawidłowe lub czy części są kompletne i wolne od błędów. Pozwala to na wczesne wykrywanie i korygowanie błędów procesu na każdym etapie produkcji. W ten sposób można zapobiec nieudanym partiom i obniżyć koszty działań następczych.

Aby zapewnić zoptymalizowaną sekwencję procesu, dodatkowe czujniki można zintegrować z ogólnym rozwiązaniem za pośrednictwem interfejsu IO-Link, co oznacza, że dzięki naszemu czujnikowi VisionSensor jesteś dobrze przygotowany do sprostania wyzwaniom Przemysłu 4.0.

Za pośrednictwem interfejsu nadrzędnego IO-Link można na przykład bezpośrednio wyświetlać stany kontroli procesu - bez sterowania PLC - za pomocą naszej lampki sygnalizacyjnej SmartLight IO-Link. Czujnik BVS VisionSensor umożliwia inteligentne zarządzanie danymi i zapewnia nowoczesne przechowywanie informacji. Wszystkie dane są przesyłane do nadrzędnego systemu sterowania w odpowiednim formacie.

Przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia szybkie i łatwe nauczanie wszystkich zadań zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami. Kompletne oprogramowanie z pomocą online, graficznym interfejsem użytkownika, narzędziami pomocniczymi i instrukcją obsługi jest już zintegrowane. Nie trzeba dodawać, że można liczyć na doskonałe obrazy.

Ponadto nasz czujnik BVS VisionSensor stabilizuje cały proces produkcji. Wynika to z faktu, że tylko nasz czujnik BVS VisionSensor można skonfigurować w taki sposób, aby tylko informacje wymagane do sterowania były przesyłane przez sieć procesową. Wszystkie inne dane są kierowane do oddzielnej sieci Gigabit Ethernet. Minimalizuje to obciążenie danymi i zabezpiecza sieć procesową.