Łączenie modułów foteli zabiegowych
Za pomocą kilku czujników indukcyjnych i kodowania sygnału można zrealizować proste i niedrogie systemy sprzęgające. W tym celu w miejscach sprzężenia zawsze montowane są obok siebie co najmniej dwa czujniki, których redundancja zapewnia prawidłowe sprzężenie. Ponadto, niektóre zadania identyfikacyjne mogą być wykonywane przez czujniki. Tak więc, jeśli czujnik 1 przełącza, używana jest część A. Czujnik 2 sygnalizuje użycie części B. Jeśli oba czujniki są aktywne, to część C jest w użyciu.
Cechy specjalne
- ekonomiczne i proste rozwiązanie
- bezdotykowe wykrywanie zbliżania
- bezpieczne sygnały o pozycjach i pozycjach końcowych
Wymienione tutaj produkty są „produktami standardowymi” lub „zmodyfikowanymi produktami standardowymi”.
Jeśli produkty te są używane jako komponenty w urządzeniach laboratoryjnych lub medycznych, producent laboratorium/urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za sprawdzenie i zakwalifikowanie użyteczności tych produktów.
Przed przystąpieniem do budowy, instalacji i uruchomienia należy zapoznać się z arkuszem danych/instrukcją obsługi produktu.
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications