Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Czujniki indukcyjne

Dostępne w:

23 Seria

Balluff oferuje szeroką gamę indukcyjnych przełączników zbliżeniowych do różnych zastosowań i branż. Niezależnie od tego, czy jest to wersja standardowa, odporna na wysokie ciśnienie, zgodna z wymogami higieny / mycia, współczynnik 1, odporna na magnez, odporna na spawanie, odporna na temperaturę, przeciwwybuchowa czy NAMUR, masz gwarancję, że w naszym portfolio znajdziesz odpowiedni produkt do swojego indywidualnego zastosowania dzięki różnym materiałom obudowy i metodom uszczelniania. Oferujemy różne konstrukcje, średnice obudów i rozmiary gwintów dla łatwej integracji w szerokim zakresie sytuacji i dla zoptymalizowanych rozwiązań nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Technologia stosowana na całym świecie ma optymalny stosunek ceny do wydajności i może być dostarczana w krótkich terminach, nawet w przypadku dużych ilości.

Indukcyjne przełączniki zbliżeniowe firmy Balluff zwiększają dostępność systemów i jednocześnie obniżają koszty konserwacji i magazynowania.

Nasze portfolio indukcyjnych czujników BES Entry Line

Idealnie dopasowana wydajność w doskonałej cenie - nie mniej, nie więcej!

Cechy szczególne

  • Połączenie wtykowe lub kablowe
  • Cylindryczne i różne prostokątne konstrukcje
  • Warianty dla przewodów DC-3/4, IO-Link i DC, AC i AC/DC-2
  • Czujniki zlicowane i niezlicowane
  • Krótkie i długie konstrukcje
  • Czujniki odporne na wysokie ciśnienie do 500 barów
  • Czujniki wysokotemperaturowe do 230 °C
  • Czujniki o wysokiej odporności chemicznej i wysokim stopniu ochrony do IP69K
  • Czujniki odporne na bieguny magnetyczne
  • Czujniki odporne na spawanie
  • Czujniki z czynnikiem 1
  • Czujniki NAMUR
  • Czujniki do stref zagrożonych wybuchem

23 Seria

Seria
Typ Zasięg Sn maks. Funkcja przełączająca Wyjście przełączające Rodzaj przyłącza Montaż
Działania
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią, prawie równo z powierzchnią
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią
M12x1, M8x1, M4x0.5, M5x0.5 6 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią
8x8, 5x5 3 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią
40x40 40 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Zaciski śrubowe, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią
80x80 50 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) spolaryzowany, PNP Zaciski śrubowe, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią
26x26 10 mm Styk zwierny (NO) spolaryzowany Przewód z łącznikiem wtykowym montaż zabudowany
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Styk zwierny (NO) NPN, PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią
40x40 40 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią, z jednej strony równo z płaszczyzną aktywną
32x20x8 5 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód z łącznikiem wtykowym montaż zabudowany
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią
12x12 4 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód montaż zabudowany
40x40 25 mm Styk zwierny (NO) do wzmacniacza przełączania, PNP Złącza wtykowe ponad powierzchnią
8x8 2 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód montaż zabudowany
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią, prawie równo z powierzchnią
40x40 40 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią, z jednej strony równo z płaszczyzną aktywną
32x20x8 7 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym montaż zabudowany
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe, Skrętka montaż zabudowany, ponad powierzchnią, prawie równo z powierzchnią
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) NPN, PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany
M18x1, M12x1 8 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią
M18x1, M30x1.5, M12x1 15 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią
2 mm Styk zwierny (NO) PNP/NPN Złącza wtykowe montaż zabudowany