Prosta wizualizacja stanów pracy
Większa elastyczność nigdy nie była prostsza
Nie można jeszcze przewidzieć wszystkich wymogów dla Smart Factory. Jednak w celu wizualizacji swojej automatyki już dziś możesz uzyskać nowoczesne urządzenie IO-Link, które może być stosowane prawie bez ograniczeń, a Ty będziesz świetnie przygotowany na przyszłość.
Diodowa lampa sygnalizacyjna z interfejsem IO-Link zapewni Ci niewyobrażalną dotychczas elastyczność, gdyż za pomocą Balluff SmartLight będziesz mógł szczegółowo prezentować stany robocze. A ponadto w prosty sposób odczytywać nawet tendencje i przebiegi. W tym celu SmartLight wyposażona jest w trzy różne tryby.
Wskazanie różnych sygnałów kolorystycznych w dowolnie konfigurowanych segmentach (tryb segmentowy) . Wskazanie gradientu kolorów w celu wyświetlenia wartości pomiarowych takich jak poziom cieczy, pozycja czy temperatura (tryb poziomu). Oraz automatyczne, ruchome światło o dowolnie wybranej barwie, zmieniające położenie na tle innej dowolnie wybranej barwy (tryb światła ruchomego). Najlepsze przy tym jest to, iż możesz przejść do każdego trybu w trakcie pracy. Kolory możesz także zmieniać "w locie", gdyż SmartLight konfiguruje się w prosty sposób z poziomu sterowania. O pracochłonnych, mechanicznych modyfikacjach tradycyjnych lamp sygnalizacyjnych możesz już na szczęście zapomnieć. I zupełnie inaczej niż w systemach poprzednio dostępnych na rynku możesz ustalać kolory i strefy pod względem ilości, wielkości i definicji barw całkowicie dowolnie.
SmartLight można przy tym podłączyć i zainstalować w prosty sposób tak jak wszystkie urządzenia IO-Link. Za pomocą standardowego trójżyłowego przewodu połączysz ją szybko ze swoim urządzeniem, od razu uzyskując w ten sposób pełną funkcjonalność.