Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Mobilna identyfikacja optyczna

Ręczny czytnik kodów BVS HS

Wyraźne określenie urządzeń przenośnych

Identyfikacja optyczna za pomocą kodów kreskowych 1D i 2D to sprawdzona metoda identyfikacji elementów i obiektów oraz bezbłędnego sterowania systemami i procesami. Wytrzymałe ręczne czytniki kodów o stopniu ochrony IP65 firmy Balluff są przeznaczone do stosowania w przemyśle, gdzie łączą maksymalną wydajność odczytu z wysoką łatwością obsługi: Szybko i niezawodnie odczytują wszystkie powszechnie stosowane kody kreskowe, np. na plastikowych etykietach, płytkach drukowanych lub częściach metalowych - i są w stanie przetrwać nawet wielokrotne upadki na beton z wysokości do dwóch metrów.

Cechy szczególne

  • niezawodne potwierdzenie odczytu za pomocą sygnału akustycznego oraz dwóch zielonych diod LED i wyświetlenie zielonej plamki LED na odczytanym kodzie
  • intuicyjny system celowania dzięki wyraźnie widocznej ramce do znakowania laserowego
  • jednokrotne naładowanie i odczyt do 30 000 razy dzięki bateriom litowo-jonowym
  • praca bez zmęczenia dzięki niewielkiemu ciężarowi i ergonomicznemu kształtowi

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry