Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitorowanie drgań w prasach i wykrawarkach

Z czujnikami monitorowania stanu BCM

Monitorowanie drgań w prasach i wykrawarkach

Podczas procesów wykrawania i formowania na obrabiany detal działają duże siły, które mają na celu nadanie mu wymaganej geometrii. Maszyny oraz narzędzia wykorzystywane w tych aplikacjach są zoptymalizowane tak, aby ograniczyć wstrząsy i wibracje do minimum. Dzięki ciągłemu pomiarowi drgań i temperatury w miejscu działania sił, czujniki BCM umożliwiają skuteczne monitorowanie stanu takich komponentów jak prowadnice liniowe czy jednostki hydrauliczne. Odchylenia od normy są natychmiast sygnalizowane za pomocą konfigurowalnych alarmów.

Najważniejsze cechy

  • Analiza drgań do 6000 Hz (częstotliwość odcięcia +/- 3 dB)
  • Zakres pomiarowy +/-16 g
  • Interfejs IO-Link
  • Monitorowanie temperatury powierzchni
  • Funkcje dodatkowe: licznik godzin pracy, licznik przełączeń, analiza częstotliwości, rejestracja częstotliwości i danych surowych
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?