Kontrolowanie procesu mocowania w systemie maszyny
Ciągły, bezdotykowy, liniowy pomiar pozycji
Kompaktowe i precyzyjne wrzeciona narzędziowe, siłowniki mocujące i systemy zmiany narzędzi centrum obróbczego odgrywają kluczową rolę w procesie roboczym. Dlatego tak ważna jest niezawodna i niepodlegająca zużyciu kontrola bieżącego procesu mocowania w systemie maszyny.
Z tym wymagającym zadaniem w prosty sposób poradzi sobie nasz indukcyjny system do pomiaru położenia z interfejsem IO-Link. Działa w oparciu o absolutną zasadą pomiaru i przesyła dodatkowy bit Out-of-Range. W ten sposób sterowanie otrzymuje informację, że cel opuścił zakres pomiarowy, przez co zwiększa się niezawodność systemu. Ponadto istnieje możliwość ustawienia do trzech sygnałów przełączających oraz wewnętrznej rejestracji temperatury. Również wysoka liniowość i precyzyjna powtarzalność systemu pomiarowego zapewnią Ci doskonałe rezultaty.
Równocześnie dzięki bezdotykowemu systemowi pomiarowemu w całkowicie zalanej obudowie zapewnisz najwyższe bezpieczeństwo procesowe i jakość automatyki. I to w trudnych warunkach przemysłowych. Ogromną zaletą jest tutaj również bardzo dobra kompatybilność elektromagnetyczna. Indukcyjny system do pomiaru położenia z interfejsem IO-Link oferuje możliwość regulacji zakresu pomiarowego, co przekłada się na dużą elastyczność wykorzystania w zależności od aplikacji. Dzięki kompaktowym rozmiarom można go z powodzeniem integrować również tam, gdzie jest mało miejsca.
Dzięki cyfrowemu sygnałowi IO-Link system pomiaru położenia pracuje bezawaryjnie, i to przy użyciu nieekranowanego przewodu. Dzięki zastosowaniu IO-Link możesz zrezygnować z analogowej karty wejść.