Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Monitorowanie siły nacisku

Monitorowanie siły nacisku

Za pomocą kompaktowych czujników ciśnienia BSP można w prosty sposób pośrednio określić siłę nacisku na podstawie przyłożonego ciśnienia hydraulicznego. Użytkownicy pras hydraulicznych mają więc do dyspozycji solidne i ekonomiczne rozwiązanie do dynamicznego monitorowania występujących sił nacisku. Dzięki obrotowej obudowie i prostemu programowaniu zgodnemu z normą VDMA, czujniki można zamontować w dowolny sposób i nadal mieć swobodny dostęp do programowania. Na jasnym wyświetlaczu LED można szybko i niezawodnie odczytywać aktualne ciśnienie w systemie.

Cechy specjalne

  • Ciśnienie robocze -1 do 600 bar
  • Przyłącza procesowe G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • Wersje z płaską membraną mocowania G½" i TriClamp 1.5"
  • Szeroki wybór sygnałów wyjściowych w jednym czujniku - (analogowe, cyfrowe, IO-Link) - ten sam czujnik do wielu aplikacji.

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?