Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Napędy pneumatyczne z dodatkowymi informacjami dla IIoT

Technologia napędów pneumatycznych uzyskuje zdolność do obsługi przez IIoT

Pneumatyczny układ napędowy z obsługą przez IIoT. Za pomocą naszych magnetycznych przetworników położenia BMP z IO-Link, które są kompatybilne prawie ze wszystkimi typami siłowników i uwidaczniają swoje zalety tam, gdzie jest mało miejsca. Absolutny przetwornik położenia mierzy z dużą dokładnością aktualną pozycję tłoka przez ściankę siłownika. Dzięki interfejsowi IO-Link uzyskasz rozszerzone możliwości parametryzacji oraz obszerne dane diagnostyczne. Dodatkowo uzyskasz informacje o statusie urządzenia, temperaturze roboczej oraz aktualnych warunkach otoczenia.

Najważniejsze cechy

  • elastyczność dzięki modułowej koncepcji: do szerokiego zakresu siłowników o całkowitym skoku od 32 do 256 mm
  • dokładne rezultaty: wysoka liniowość i powtarzalność
  • przydatność dla przemysłu 4.0: Condition Monitoring i Predictive Maintenance

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology