Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Niezawodne rozpoznawanie obiektów

Niezawodne rozpoznawanie obiektów

Proste rozwiązania śledzenia mogą być realizowane bez większego wysiłku: Nawet proste zapytania czujników przełączających i pomiarowych są tutaj odpowiednie. Ponieważ każdy z tych czujników jest podłączony do kontrolera, wszystkie dane przepływają do niego automatycznie w celu dalszego przetwarzania. Aby zapewnić maksymalną elastyczność, czujniki Balluff są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i konstrukcji.

Cechy szczególne

  • Możliwość integracji w ciasnych zespołach: szczególnie mała, oszczędzająca miejsce konstrukcja
  • Nie wymaga zewnętrznych wzmacniaczy: w pełni zintegrowana elektronika
  • Najmniejsze czujniki indukcyjne na rynku (średnica 3 mm, 4 mm i 5 mm, długość obudowy 6 mm)
  • Odporne na zużycie, jako bezdotykowe