Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Niezawodne sterowanie i identyfikacja skidów lakierniczych

Niezawodne sterowanie i identyfikacja ślizgów lakierniczych

Wyposażenie trasy lakierniczej w niezawodny system RFID marki Balluff pozwala zapewnić możliwość identyfikacji wszystkich operacji roboczych. Wszystkie dane są automatycznie selekcjonowane i zapisywane, a skidy są prowadzone automatycznie przez proces produkcji. W tym celu posiadają one wytrzymałem na wysoką temperaturę nośniki danych do +220 °C i są wykonane w stopniu ochrony IP68/69K. Po połączeniu ich z antenami o zasięgu zapisu i odczytu od 300 do 400 mm oferują one doskonałe rozwiązanie dla każdej lakierni.

Najważniejsze cechy

  • nośniki danych wytrzymałe na temperaturę do +220 °C
  • duże zasięgi
  • rozwiązania dla stref ochrony przeciwwybuchowej, strefa 2

Downloads

  • Industry brochure automotive