Ochrona przed piractwem produktów - ochrona praw patentowych i znaków towarowych oraz zabezpieczenie wiedzy technologicznej za pomocą RFID
Ochrona przed plagiatem
Różnorodność podrabianych produktów sięga od komponentów, takich jak ściernice, narzędzia, soczewki i noże, po agregaty, zespoły lub kompletne maszyny. Piractwo produktowe może zatem stanowić zagrożenie dla poszczególnych zakładów, a ostatecznie dla siły innowacyjnej i konkurencyjności każdej firmy.
Naruszane są prawa patentowe i prawa do znaków towarowych. Podrabianie może również zagrozić wizerunkowi firmy. Dzieje się tak, ponieważ podróbki, które trudno odróżnić wizualnie od oryginalnych części, nie zapewniają ani bezpieczeństwa funkcjonalnego, ani bezpieczeństwa maszyny. Wynikające z tego odrzucenia u klienta są z góry zaprogramowane. Częściej też dochodzi do przedwczesnego zużycia i problemów związanych z odpowiedzialnością za produkt.
Wyraźne oznakowanie oryginalnych części maszyn i zespołów za pomocą rozwiązań RFID gwarantuje ochronę przed plagiatem. Dzieje się tak, ponieważ nośnik danych na oryginalnej części i głowica odczytu/zapisu w maszynie posiadają mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem, na przykład poprzez ochronę hasłem lub identyfikatory specyficzne dla producenta. Oznacza to, że maszyny mogą być uruchamiane tylko w połączeniu z oryginalną częścią.
- różne mechanizmy zabezpieczające, np. ochrona przed zapisem lub hasłem, a także ISO 14443 z identyfikatorem specyficznym dla producenta
- Małe konstrukcje do ograniczonych przestrzeni