Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Precyzyjne rozpoznawanie optyczne w intralogistyce

Czujniki optoelektroniczne BOS R81K i koncentrator BNI IO-Link

Ze względu na swoją konstrukcję czujniki optyczne Balluff mogą być również stosowane w ograniczonych sytuacjach montażowych, co często ma miejsce w przypadku systemów przenośników w formowaniu i testowaniu. Dzięki precyzyjnemu przełączaniu zawsze niezawodnie wykrywają obecność komórek, palet lub pojemników niezależnie od materiału powierzchni i na dużych odległościach. Aby zapewnić prostą i ekonomiczną instalację, można również użyć koncentratorów IO-Link IP67, które łączą 16 czujników ze sterownikiem za pośrednictwem połączenia IO-Link i są łatwe do uruchomienia poprzez plug-and-play.

Cechy szczególne

  • Elastyczne zastosowanie dzięki szerokiej gamie opcji montażu
  • Szybka i łatwa regulacja dzięki czerwonym emiterom światła o dużej średnicy
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności dla wszystkich zasad funkcjonalnych

Powiązane tematy

Downloads

  • Industry brochure battery industry