Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Precyzyjny pomiar pozycji w hydraulice przemysłowej

Precyzyjny pomiar pozycji w hydraulice przemysłowej

Przetworniki położenia Balluff wypracowały sobie pozycję standardu niezawodnego, superdokładnego pomiaru pozycji w hydraulice przemysłowej. Ich odporność na ciśnienie do 1000 bar odpowiada odporności siłownika hydraulicznego. Bezdotykowa zasada działania gwarantuje brak zużycia i prawie nieograniczoną żywotność. Nasze systemy absolutne nie wymagają ponadto przejazdu referencyjnego. Ich superprecyzyjny sygnał wyjściowy jest dostępny jako sygnał absolutny z chwilą uruchomienia w sterowaniu.

Najważniejsze cechy

  • Odporność na ciśnienia do 1000 bar - rozszerzony zakres zastosowania
  • Długości pomiarowe do 7620 mm
  • Interfejsy: analogowy, cyfrowy, fieldbus, Ethernet
  • Wysoka odporność na uderzenia i wibracje

Powiązane tematy

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology