Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?

Zawsze bądź na bieżąco

Nasz newsletter to regularne informacje o produktach, eventach, usługach i promocjach.

ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj
Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Prosta integracja interfejsów RS232

Konwerter sygnałów BAE

Łatwa integracja interfejsów RS232

Wbrew częstym przypuszczeniom komunikacja szeregowa RS232 jest nadal wykorzystywana w wielu zastosowaniach przemysłowych. Typowym przykładem jest stosowanie ręcznych czytników kodów. Jednak integracja interfejsów RS232 z istniejącą architekturą sterowania wymaga wysiłku, co powstrzymuje wiele osób przed przejściem na IO-Link. Dzięki konwerterom sygnałów firmy Balluff urządzenia RS232 można w prosty sposób podłączyć do portu, a następnie korzystać ze wszystkich zalet nowoczesnego standardu komunikacyjnego.

Cechy szczególne

  • do dwukierunkowej komunikacji między RS232 i IO-Link
  • wysokiej jakości i wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej IP67
  • Dwa wejścia cyfrowe
  • proste opcje diagnostyczne dzięki diodom LED stanu

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?