Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Przejrzystość w stosowaniu materiałów i bezpieczna wymiana narzędzi dzięki wyraźnej identyfikacji wymiennych części.

Wykrywanie części wymiennych

Ze względu na indywidualne i szybko zmieniające się potrzeby, w branży opakowań występuje duża różnorodność wariantów i wysoka dynamika. Oznacza to konieczność ciągłego dostosowywania się do szerokiej gamy form i rozmiarów. Ta zmienność dotyczy jednak nie tylko branży opakowań, ale obejmuje wszystkie zmieniające się części formowane, narzędzia i komponenty w procesie produkcyjnym. Można na przykład sprawdzić użycie różnych rolek etykiet lub indywidualne mieszanie dodatków, kolorów lub granulatów.

Identyfikacja wymienianych części zapewnia, że podczas wymiany wkładana lub wyjmowana jest część o prawidłowym formacie. Umożliwia to szybką i bezpieczną wymianę narzędzi oraz szybki i płynny proces. Dla pełnej przejrzystości wykorzystania materiału.

Dzięki wysokiej częstotliwości, różne formaty mogą być zmieniane bezbłędnie i w sposób oszczędzający czas. Jednocześnie system RFID BIS M zapewnia, że używana jest właściwa część formatu, wyraźnie identyfikując ją za pomocą technologii. W ten sposób zagwarantowana jest płynna zmiana formatu, proces ustawiania jest perfekcyjny, a maszyna może być szybko uruchomiona dla następnej partii.

  • Solidne nośniki danych w różnych wersjach i z różnymi koncepcjami montażu
  • Głowice odczytu/zapisu w różnych rozmiarach, w zależności od wymaganych zakresów i istniejących warunków przestrzennych
  • Od małych do dużych zakresów odczytu