Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Redundantny system pomiarowy oraz pozycjonowanie w strefach EX

Za pomocą redundantnych lub hermetyzowanych ciśnieniowo przetworników położenia BTL

Wysokie wymogi bezpieczeństwa, obecne na przykład w elektrowniach, wymagają redundantnych systemów. W kompaktowych, redundantnych przetwornikach położenia marki Balluff w jednym pręcie upakowane są trzy niezależne układy elektroniczne dla trzech niezależnych odcinków pomiarowych. Wytrzymały, absolutny system można dowolnie skonfigurować i uruchomić w prosty sposób. Czy Twoje siłowniki hydrauliczne przeznaczone są do strefy EX? W celu bezpiecznej eksploatacji w strefach EX 0 i 1 otrzymasz w firmie Balluff również przetworniki położenia hermetyzowane ciśnieniowo.

Najważniejsze cechy

  • Niewielkie rozmiary i oszczędność miejsca
  • Bezdotykowe i niepodlegające zużyciu
  • Kontrola wszystkich kanałów za pomocą diod
  • Wersje dla stref EX 0, 1 i 2
  • Warianty odporne na ciśnienie do 600 bar
  • Wiele dostępnych złączy

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?