Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rozpoznawanie obiektów w opakowaniach wtórnych

OPAKOWANIA WTÓRNE

W procesach pakowania wtórnego, takich jak pakowanie w kartony, pakowanie w tacki i pakowanie w pudełka, niezawodne wykrywanie obiektów jest niezbędne do zapewnienia płynnego przepływu materiałów oraz uniknięcia braków lub nieprawidłowego ułożenia produktów. Do typowych zadań należy wykrywanie kartonów przed zamknięciem, sprawdzanie obecności produktów podczas grupowania oraz potwierdzanie kompletności warstw przed zapakowaniem do kartonu.

Skalowalne rozwiązanie czujnikowe pozwala maszynom pakującym efektywnie wykonywać standardowe zadania, a jednocześnie obsługiwać bardziej wymagające zastosowania. Czujniki optoelektroniczne klasy podstawowej stanowią ekonomiczne rozwiązanie do wykrywania obecności kartonów, natomiast zaawansowane czujniki optyczne i ultradźwiękowe obsługują zastosowania wymagające dużej prędkości i o wysokim stopniu złożoności. Poprawia to stabilność linii, zmniejsza przestoje i zwiększa całkowitą efektywność sprzętu (OEE) na liniach pakowania wtórnego.

Najważniejsze zalety

  • Skuteczne wykrywanie w standardowych zastosowaniach
    Czujniki optyczne klasy podstawowej niezawodnie wykrywają obecność kartonów przed zamknięciem lub zgrzaniem, zapewniając w ten sposób wczesną identyfikację pustych lub nieprawidłowo podanych kartonów na wczesnym etapie procesu.

  • Wysoka wydajność dla maszyn do pakowania w kartony
    Najnowocześniejsze czujniki optyczne umożliwiają szybkie i precyzyjne wykrywanie produktów, grup produktów lub warstw w zastosowaniach związanych z pakowaniem kartonowym – nawet przy dużej wydajności i trudnych powierzchniach.

  • Niezawodne wykrywanie tam, gdzie metody optyczne nie sprawdzają się
    Czujniki ultradźwiękowe umożliwiają spójne wykrywanie obecności niezależnie od koloru, przezroczystości czy właściwości powierzchni, dzięki czemu idealnie nadają się do opakowań mieszanych, odblaskowych lub o nieregularnych kształtach.

  • Zwiększona stabilność linii i skrócone przestoje
    Niezawodne wykrywanie obiektów zapobiega występowaniu pustych lub niekompletnych kartonów oraz przestojom maszyn, zapewniając w ten sposób ciągły i przewidywalny proces pakowania wtórnego.

  • Elastyczna i skalowalna koncepcja czujników
    Dzięki połączeniu podstawowych, zaawansowanych technologii optycznych i ultradźwiękowych maszyny pakujące można skalować – od prostego wykrywania kartonów po wydajne pakowanie kartonowe – bez konieczności przeprojektowywania.

BUS007F

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym

BOS02JM

Czujniki optyczne

BOS02K2

Czujniki świetlne

BOS02JE

Jednokierunkowe fotokomórki

BGL006Y

Bariery świetlne widełkowe i kątowe

BUS007F

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym

Kształt obudowy
Ø 18 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg
30...350 mm
Częstotliwość przełączania
25 Hz
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
BOS02JM

Czujniki optyczne

Seria
R072K
Wymiary
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, triangulacja
Specjalna cecha optyczna
Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
Ø 9 mm przy 60 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
0...350 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PA 6
PA 6
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS02K2

Czujniki świetlne

Seria
R072K
Wymiary
12 x 42.5 x 22.7 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik świetlny, energetyczny
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Wielkość plamki świetlnej
Ø 40 mm przy 800 mm
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Zasięg
0 m...800 mm
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PA 6
PA 6
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
BOS02JE

Jednokierunkowe fotokomórki

Seria
R072K
Wymiary
12 x 41.4 x 22.7 mm
Interfejs
PNP: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 70 mm przy 2 m
Zasięg
0... 20 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
PA 6
PA 6
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
UKCA
WEEE
BGL006Y

Bariery świetlne widełkowe i kątowe

Wymiary
10 x 70 x 88 mm
Szerokość widełek
50 mm
Interfejs
push-pull: NO(PNP)/NC(NPN)
Zasada działania
Czujnik widełkowy
Zasada działania optycznego
Bariera jednokierunkowa
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
Ø 1 mm Wyjście światła
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy, powlekany, czarny
PUR, PA 6.6
Materiał powierzchni aktywnej
Szkło
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
WEEE
cULus

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?