Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Rozpoznawanie przezroczystych obiektów

OPAKOWANIA PIERWSZORZĘDNE

Niezawodne wykrywanie przezroczystych materiałów opakowaniowych przy dużych prędkościach stanowi jedno z najtrudniejszych zadań w nowoczesnych liniach pakujących. Butelki szklane, pojemniki PET i cienkie folie są trudne do spójnego wykrywania za pomocą konwencjonalnych czujników optycznych, zwłaszcza przy rosnących prędkościach przenośnika.

Dzięki połączeniu czujników ultradźwiękowych i radarowych wykrywanie przezroczystych obiektów staje się stabilne, precyzyjne i odpowiednie dla wysokowydajnych maszyn pakujących. Czujniki ultradźwiękowe zapewniają niezawodne wykrywanie obecności pojemników PET i folii, niezależnie od ich przezroczystości lub koloru. Czujniki radarowe, wykorzystujące fale elektromagnetyczne, niezawodnie wykrywają butelki szklane nawet przy bardzo dużych prędkościach, bez wpływu odbić, właściwości powierzchni czy warunków oświetleniowych. Takie połączenie umożliwia spójne wykrywanie obiektów, stabilną pracę maszyn oraz niezawodność procesów następczych, co przyczynia się do poprawy całkowitej efektywności sprzętu (OEE).

Najważniejsze zalety

  • Szybkie wykrywanie butelek za pomocą technologii radarowej
    Czujniki radarowe niezawodnie wykrywają szklane butelki przy dużych prędkościach przenośnika i dostarczają stabilne sygnały pomimo odbijających się powierzchni, różnic w kolorze i szybkich ruchów obiektów.

  • Niezawodne wykrywanie PET i folii za pomocą czujników ultradźwiękowych
    Czujniki ultradźwiękowe umożliwiają spójne wykrywanie obecności przezroczystych pojemników PET i folii, niezależnie od ich właściwości optycznych.

  • Odporność na odbicia i warunki otoczenia
    Technologie radarowe i ultradźwiękowe są odporne na odblaski, wahania oświetlenia, kurz lub wilgoć, co ogranicza liczbę fałszywych sygnałów i błędów wykrywania.

  • Zwiększona stabilność linii i wydajność
    Niezawodne, szybkie wykrywanie zapobiega powstawaniu luk, kolizjom i nieplanowanym przestojom, przyczyniając się w ten sposób bezpośrednio do zwiększenia wydajności i poprawy całkowitej efektywności sprzętu (OEE).

  • Elastyczne zastosowanie na wszystkich etapach pakowania
    Połączenie tych technologii umożliwia wykrywanie butelek, monitorowanie folii oraz kontrolę obecności w zastosowaniach związanych z napełnianiem, etykietowaniem i na końcu linii produkcyjnej.

BOS02E2

Fotokomórki odbiciowe

BUS007F

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym

BUS0069

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym

BRS0002

Czujniki radarowe do wykrywania obiektów i pomiaru odległości

BUS004F

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym

BOS02E2

Fotokomórki odbiciowe

Seria
6K
Wymiary
12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia
Blokada klawiszy wł./wył.
ta sama funkcja co przycisk
Interfejs
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania
Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego
Czujnik optoelektroniczny refleksyjny, Transparent detection
Specjalna cecha optyczna
Detekcja obiektów transparentnych
Autocollimation
Charakterystyka wiązki
Rozbieżny
Rodzaj światła
LED ze światłem czerwonym
Wielkość plamki świetlnej
40 x 40 mm przy 1 m
Zasięg
0... 2 m
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS
Materiał powierzchni aktywnej
PMMA
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność
CE
UKCA
cULus
WEEE
BUS007F

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym

Kształt obudowy
Ø 18 mm
Interfejs
IO-Link 1.1
Wyjście przełączające
PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) przeciwtakt
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz, niklowane
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg
30...350 mm
Częstotliwość przełączania
25 Hz
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
BUS0069

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym

Kształt obudowy
Ø 12 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz niklowany, niklowane
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg
20...250 mm
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
BRS0002

Czujniki radarowe do wykrywania obiektów i pomiaru odległości

Zasada działania
Radar
Martwa strefa
300 mm
Zasięg maks.
15 m
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4404)
PEEK
Kształt obudowy
M30x1.5
Stopień ochrony
IP69K
IP54
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Interfejs
IO-Link-Device
Analogowo, napięcie/analogowo, prąd
PNP/NPN/IO-Link
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
BUS004F

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym i analogowym

Kształt obudowy
prostopadłościenny
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Przyłącze
Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
ABS, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg
50...350 mm
Dopuszczenie / Zgodność
CE
WEEE
UKCA
cULus
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub
20...30 VDC

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?