Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Sprawdzanie pozycji krańcowej formy odlewniczej

Odczyt zasuw na formach odlewniczych

Przemysł odlewniczy stawia bardzo wysokie wymagania dostawcom automatyki i sensoryki. Firma Balluff od lat skutecznie wspiera naszych klientów również w tym obszarze, oferując komponenty odporne na działanie wysokich temperatur i uszkodzenia mechaniczne. Powszechną praktyką wśród producentów są prerwncyjne wymiany czujników, tak aby zapobiegać kosztownym przestojom. Z punktu widzenia ekonomii nie jest to potymalne rozwiązanie. Balluff zapewnia swoim klientom dostępność rozwiązań, które pozwalają na rezygnację z praktyki prewencyjnej wymiany. Nasze trwałe i niezawodne rozwiązanie pozwala na określenie pozycji krańcowej formy odlewniczej, nawet w temperaturze 180°C.Podłączenie czujnika realizowane jest przy użyciu silikonowego przewodu, który również odporny jest na działanie wysokiej temperatury.

Najważniejsze cechy

  • Wytrzymała, niewielka obudowa
  • Trwałe działanie w temperaturze do +150 °C, dla 10 h/d do +180 °C 5 m silikonowy przewód odporny na działanie wysokiej temperatury ochronnym przewodem giętkim
  • Ochronny przewód giętki odporny na odpryski spawalnicze i odpryski metali do +1200 °C

Downloads

  • Industry brochure automotive