Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Sprawdzenie fiolki do wstrzykiwań

Sprawdzenie fiolki do wstrzykiwań

Produkcja zbiorników medycznych podlega ścisłym środkom zapewnienia jakości. W celu wykrycia wad, takich jak zanieczyszczenia, otwory przelotowe, zadrapania, ślady zlewu i szwy przepływowe, stosuje się systemy kamer, które często sprawdzają takie fiolki z różnych kierunków. Wydajne moduły oprogramowania interpretują jednocześnie wszystkie obrazy z kamer. Z punktu widzenia efektywności kosztowej, gwarantuje to, że czas cyklu produkcyjnego nie ulega zmianie, ale jakość produktu jest zapewniona w 100% i w czasie rzeczywistym.

Cechy specjalne

  • Kamery o wysokiej rozdzielczości wykrywają najmniejsze defekty
  • Możliwość pracy w czasie rzeczywistym umożliwia pomiary na linii produkcyjnej
  • System modułów obiektywów, filtrów i kamer może być montowany zgodnie z indywidualnymi wymaganiami

Wymienione tutaj produkty są „produktami standardowymi” lub „zmodyfikowanymi produktami standardowymi”.
Jeśli produkty te są używane jako komponenty w urządzeniach laboratoryjnych lub medycznych, producent laboratorium/urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za sprawdzenie i zakwalifikowanie użyteczności tych produktów.
Przed przystąpieniem do budowy, instalacji i uruchomienia należy zapoznać się z arkuszem danych/instrukcją obsługi produktu.

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications