Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Sprawdzić prawidłowy montaż elementów bramy

Sprawdzić prawidłowy montaż elementów bramy

Części składowe pojazdów, takie jak drzwi, są coraz lepiej wyposażone, a na rynku pojawia się coraz więcej wariantów modeli. Na przykład, wiele pojedynczych części, takich jak regulatory okien, jednostki sterujące drzwiami, czujniki, klamki wewnętrzne i zamki drzwi muszą być zainstalowane w drzwiach i umieszczone we właściwym miejscu. Kontrola jakości w procesie produkcji drzwi samochodowych jest zatem niezbędna. Dzięki naszej SmartCamera BVS SC możesz na przykład niezawodnie i automatycznie sprawdzić prawidłowy montaż elektronicznego regulatora okna w module drzwi.

Dzięki prostej obsłudze obsługiwanej programowo, intuicyjnie obsługiwana kamera może być szybko zintegrowana z Twoimi procesami i nie tylko dostarcza olśniewające obrazy, ale ma wszystko, co ułatwia obsługę: oprogramowanie, pomoc online, interfejs graficzny, pomoce narzędziowe, instrukcję obsługi. Ponadto oferujemy Państwu wszelkiego rodzaju akcesoria, takie jak obiektywy, oświetlenie czy akcesoria montażowe.

Tylko nasza kamera pozwala zapewnić, że przez sieć procesową przesyłane są tylko te informacje, które są niezbędne do sterowania. Wszystkie pozostałe dane są kierowane do oddzielnej sieci Gigabit Ethernet. Zmniejsza to obciążenie danymi i zabezpiecza sieć procesową.

Specjalne cechy

  • łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa
  • nie jest wymagana programowanie uniwersalne dla różnych kamer
  • bezpośrednia wizualizacja i kontrola procesów produkcyjnych poprzez interfejs IO-Link
  • szybki dostęp możliwy poprzez zintegrowany interfejs internetowy (dostęp zdalny)

Downloads

  • Industry brochure automotive