Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Sprzężenie zwrotne z siłownika w kompaktowych napędach hydraulicznych

Informacja zwrotna z siłownika dla napędów kompaktowych

W siłownikach kompaktowych wymagane są czujniki o bardzo małych formach konstrukcyjnych. Przetwornik położenia BTL K Compact idealnie spełnia ten wymóg. Jego krótka obudowa o długości zaledwie 34 mm pozwala na zaoszczędzenie cennego miejsca wewnątrz siłownika i wokół niego. Dzięki zastosowaniu obudowy ze stali nierdzewnej z kołnierzem wtykowym i wytrzymałego mocowania na sześć śrub nie jest potrzebna dodatkowa obudowa ochronna.

Najważniejsze cechy

  • proste ustawianie charakterystyki
  • odporność na uderzenia i wibracje ze stopniem ochrony IP67/68
  • opcjonalnie obudowa odporna na ciśnienie, przeznaczona do zastosowań offshore
  • z sygnałem analogowym, interfejsem cyfrowym, magistralą fieldbus lub interfejsem Ethernet

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?