Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Starannie określać kolorystyczne wyrobów włókienniczych

Starannie określać cechy kolorystyczne wyrobów włókienniczych

Częste zmiany kolorów pokrowców na siedzenia lub desek rozdzielczych są dziś na porządku dziennym w elastycznej produkcji. Ludzkiemu oku trudno jest prawidłowo rozróżnić drobne niuanse kolorystyczne. Dlatego też, nasze czujniki koloru BFS stały się ważnym czynnikiem sukcesu w linii produkcyjnej.

Dzięki tym łatwym w obsłudze czujnikom optoelektronicznym możesz zautomatyzować i przyspieszyć swoje procesy. Dzięki wysokiej rozdzielczości kolorów, można wykryć szeroką gamę kolorów i niuansów kolorystycznych. Te czujniki TrueColor wybierają złe części lub umożliwiają prawidłowe przypisanie różnych części do produktu końcowego. W ten sposób zapewniają one niezmiennie wysoką jakość produktu i przyczyniają się do niezawodnego procesu produkcji.

Specjalne cechy

  • bardzo wysoka rozdzielczość kolorów
  • wysoki zakres do 400 mm dzięki silnym białym źródłom światła
  • rozróżniają dowolną liczbę obiektów (do 255 można nauczyć bezpośrednio)
  • zawsze obiektywne i absolutnie nieprzekazywalne
  • można sparametryzować specyficzne dla aplikacji
  • warianty IO-Link dostępne dla łatwej parametryzacji

Powiązane tematy

Downloads

  • Industry brochure automotive