Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Sterowanie technologią przenośników, a także technologią obsługi instalacji, maszyn lub robotów (zasięg do 1 m)

Jednostronny punkt odczytu UHF o zasięgu 1 m

Zadania w zakładach produkcyjnych są różnorodne: od monitorowania i identyfikowalności w procesach produkcyjnych, przez kontrolę przepływu materiałów i technologię przenośników, po technologię obsługi maszyn i robotów. A wszystko to w trudnych warunkach środowiskowych.

Czytnik krótkiego zasięgu BIS VU-320 firmy Balluff o typowym zasięgu odczytu wynoszącym 1 m doskonale się do tego nadaje. Ta kompaktowa głowica odczytu/zapisu jest niezwykle wszechstronna. Wytrzymały czytnik wykrywa do 50 nośników danych jednocześnie, niezależnie od zastosowania. Dzięki zintegrowanej funkcji PowerScan, automatyczna adaptacja do skanowanego nośnika danych UHF odbywa się po naciśnięciu przycisku automatycznej konfiguracji - bez konieczności czasochłonnego ręcznego ustawiania parametrów. Umożliwia to zautomatyzowane przechwytywanie informacji o produkcie, produkcji i jakości związanych z częściami, nawet w dynamicznych zastosowaniach. Ponadto kompaktowy czytnik korzysta z zalet platformy BIS V, ponieważ jest podłączony do jednostki ewaluacyjnej BIS V za pomocą standardowego kabla połączeniowego, który można umieścić w odległości do 50 m od głowicy odczytująco-zapisującej.

  • Zasięg do 1 metra
  • Czytnik krótkiego zasięgu BIS VU-320 w połączeniu z wieloczęstotliwościową jednostką ewaluacyjną RFID BIS V
  • Akwizycja do 50 nośników danych w jednym procesie

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem

Skontaktuj się z nami bezpośrednio telefonicznie:
+48 71 382 09 01


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?