Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Sygnalizacja stanów roboczych

Sygnalizacja stanów roboczych

Aby niezawodnie monitorować stan i tryby pracy maszyn i instalacji, Balluff oferuje inteligentne kolumny sygnalizacyjne LED SmartLight z interfejsem IO-Link, które pozwalają na wygodną wizualizację pożądanych informacji. Możesz wyświetlać najważniejsze i krytyczne stany maszyn oraz łatwo odczytywać tendencje, postępy i trendy zmiennych fizycznych za pomocą skali kolorów. W tym celu SmartLight oferuje trzy różne tryby, które można zmieniać podczas pracy. Możliwe jest również dowolne ustawienie koloru w zależności od wymagań użytkownika. Wszystko za pomocą parametrów bez ingerencji mechanicznej w urządzenie.

Cechy specjalne

  • Uniwersalne: różne tryby, takie jak segmentowy, wskaźnik poziomu i tryb wskaźnika pracy
  • Możliwość adaptacji do aplikacji: wielokolorowe, jasne diody LED o zróżnicowanym spektrum kolorów - indywidualnie konfigurowalne
  • Wysoka elastyczność: może być zmieniany podczas pracy maszyny - nie wymaga mechanicznej konwersji
  • Zgodny z IIoT - łatwy do zainstalowania dzięki IO-Link

Downloads

  • Industry brochure metalworking