Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Moduł I/O typu all-in-one z możliwością bezpiecznego wyłączenia zasilania aktuatorów

Z izolowanym galwanicznie zasilaniem wyjść

Uniwersalny moduł I/O z segmentem siłownika, który można bezpiecznie wyłączyć

To kompleksowe rozwiązanie umożliwia podłączenie zarówno sygnałów wejściowych z czujników, jak i wyjściowych do aktuatorów – w jednym module. Dodatkowo umożliwia bezpieczne odłączenie zasilania części wyjściowej (aktuatorowej). Model BNI IOL-355… został podzielony na dwa galwanicznie odseparowane segmenty. Aby bezpiecznie wyłączyć zasilanie obwodu wyjściowego, wymagane jest zastosowanie zewnętrznego urządzenia zabezpieczającego, np. przekaźnika bezpieczeństwa.

Cechy szczególne

  • Podłączenie sygnałów wejściowych i wyjściowych do jednego modułu
  • Sygnały wyjściowe mogą być bezpiecznie odłączane dzięki izolacji galwanicznej
  • Szybka diagnostyka dzięki interfejsowi IO-Link i dobrze widocznym diodom LED
  • Przemysłowa obudowa IP67 – odporna na trudne warunki środowiskowe