Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wiarygodne śledzenie części na etapie produkcji i montażu

Pewna identyfikacja części w produkcji i montażu

Złożone i zaawansowane procesy w branży automotive bardzo często wymagają implementacji systemu identyfikacji i śledzenia pochodzenia. Wychodząc naprzeciw naszym klientom, firma Balluff oferuje innowacyjne rozwiązania również w tym zakresie. Jednym z nich jest procesor RFID BIS V, który umożliwia jednoczesne podłączenie 4 głowic, niezależnie od ich typu. Dodatkowo możliwe jest podłączenie urządzeń z IO-Link do dedykowanego portu. Prędkość zapisu to również kluczowy parametr, który często decyduje o realizacji aplikacji w branży motoryzacyjnej. Również w tym zakresie Balluff dostarcza rozwiązanie RFID High Speed, zapewniające do 8 razy szybsze prędkości odczytu i zapisu w porównaniu do popularnego standardu ISO15693.

Najważniejsze cechy

  • Duża pojemność nośnika RFID - 128kB
  • Wysokie bezpieczeństwo danych
  • Dostęp do danych w czasie rzeczywistym
  • Wysoka elastyczność - możliwość podłączenia urządzeń wykonawczych z IO-Link do procesora BIS V

Downloads

  • Industry brochure automotive