Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wykrywanie obecności talerzy do dysków twardych

Czujniki indukcyjne BES

Wykrywanie obecności plasterków danych

Proste rozwiązania do śledzenia można wdrożyć bez większego wysiłku. Tutaj odpowiednie jest proste odpytywanie czujników binarnych i pomiarowych. Ponieważ każdy z tych czujników jest podłączony do sterownika, wszystkie dane są tam automatycznie przesyłane do dalszego przetwarzania. Nasze miniaturowe czujniki indukcyjne polecamy szczególnie do monitorowania obecności w przemyśle elektronicznym, na przykład do wykrywania dysków z danymi w produkcji dysków twardych.

Cechy szczególne

  • Wyjątkowo mała, oszczędzająca miejsce konstrukcja: możliwość integracji w wąskich zespołach
  • Całkowicie zintegrowana elektronika: nie ma potrzeby stosowania zewnętrznych wzmacniaczy
  • Najmniejsze czujniki indukcyjne na rynku (średnica 3 mm, 4 mm i 5 mm, długość obudowy 6 mm)
  • Nie zużywają się, ponieważ są bezdotykowe

Downloads

  • Industry brochure electronics industry